Áramváltó

Cikkszám: SV 9393571

Cikkszám:
SV 9393571
Kivitel
Kimeneti feszültség 333 mV
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 rögzítő talp
4 szigetelő védősapka
2 primersín kapocs
4 hernyócsavar
Megfelelő gyűjtősínekhez
2 x 100 x 10 mm
80 x 60 mm
50 x 80 mm
Primary current
2 000 A
Szabványok
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV 3. előírás
Méret
Szélesség: 129 mm
Magasság: 156 mm
Mélység: 30 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,545 kg
Bruttó tömeg
0,554 kg
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177049901
ETIM 9
EC002048
Termékleírás
SV Áramváltó 2000 A, 85 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions