Szekrényváz tetőlemezzel, perforált ajtóval és hátfallal. Optimálisan alkalmas a hatékony és moduláris energiatárolás kiépítéséhez berendezéstálcával.
- Cikkszám:
- SV 9690023
- Kivitel
- Belső kiépítés nélkül
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: porszórt, struktúralakk - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó és hátfal, perforált
Tetőlemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 67 kg
- Bruttó tömeg
- 67,7 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 221,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- Termékleírás
- VX ESS energiatároló szekrény, SzéxMaxMé: 800x2000x800 mm, ajtóval, hátfallal
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions