- Cikkszám:
- SV 9690.041
- Kivitel
- With flexible interior fit-out
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Door and rear panel, perforated
Tetőlemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 68,1 kg
- Bruttó tömeg
- 72,1 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 216,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177044296
- ETIM 9
- EC000261
- Termékleírás
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out