Csúsztatósínek VX ESS

Cikkszám: SV 9692050

Cikkszám:
SV 9692050
Termékleírás
null
Anyag
Acéllemez, 2 mm, horganyzott
Egységcsomag
Perforált szalaggal együtt
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
313,9 mm
Terhelhetőség (statikus)
120 kg
1 200 N
Használható
Házípus: VX
CS Toptec
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
3,6 kg
Bruttó tömeg
3,7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Termékleírás
VX ESS csúszósín, H: 313,9 mm, T: 600 mm szekrénymélységhez
Dokumentációk
Leírás