Pl. blokkakkumulátorok rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9692020
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Alapterület
- Szélesség: 509 mm
Mélység: 514 mm - Használható
- Szélesség: 600 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7 kg
- Bruttó tömeg
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Termékleírás
- VX ESS Berendezéstálca, nehéz terhekhez, SzéMé: 600x600 mm
- Dokumentációk
- Leírás