Pl. blokkakkumulátorok rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9692023
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Alapterület
- Szélesség: 709 mm
Mélység: 714 mm - Használható
- Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12 kg
- Bruttó tömeg
- 12,14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Termékleírás
- VX ESS Berendezéstálca, nehéz terhekhez, SzéMé: 800x800 mm
- Dokumentációk
- Leírás