- Cikkszám:
- SV 9690030
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Profilsínek: acéllemez, 2 mm
Kereszttartó rögzítő szögidommal: acéllemez, 3 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Profilsínek: horganyzott
Kereszttartó rögzítő szögidommal: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 42 kg
- Bruttó tömeg
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Termékleírás
- VX ESS energiatároló váz, SzéxMaxMé: 600x2000x600 mm, belső kiépítéssel
- Dokumentációk
- Leírás