Performance csomag

Cikkszám: AS 4050041

Performance csomag a munkadarabok optimalizált megmunkálásához Perforex BC megmunkálóközponthoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.

Cikkszám:
AS 4050041
Termékleírás
A munkadarabok Perforex BC megmunkálóközponttal és a Perforex MT Milling Terminal-lal végzett optimalizált megmunkálásához. Kérjük, hogy rendeléskor adja meg Perforex gépének sorozatszámát.
Előnyei
Csökkentett rezgés
Gyorsabb, akár 1,5 m/perces sebesség
Kisebb zajkibocsátás
Hosszabb szerszám élettartam
Optimális kezelés a munkadarab befogásánál
Egységcsomag
Kefebetét
Nagy teljesítményű maró, Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.101
4055.911
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
20,4 kg
Bruttó tömeg
22 kg
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177806634
ECLASS 8.0
36609290
Termékleírás
AS Performance csomag BC 1001