Metrikus menetek marásához minden méretben. Kiegészítő szerszám a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050050
- Termékleírás
- Metrikus menetek marásához, minden méretben. Kiegészítő szerszám a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Műszaki adatok
- Tengelyátmérő 12 mm
- Vágási átmérő 10 mm
- Emelkedés 1,5 mm
- 60° oldalszög
- Vágási hossz 20 mm
- Teljes hossz 85 mm
- Egységcsomag
- Cirkuláris menetmaró
Feszítőfogó
Szerszámbefogó - Menethez
- M12 - M64
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium öntvény
- Műanyag
- Vörösréz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,102 kg
- Vámtarifaszám
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- AS Cirkuláris menetmaró szerszám készlet metrikus menetek marásához minden méretben