- Cikkszám:
- AS 4050720
- Kivitel
- Acélpenge, igény szerit axiális vagy radiális pozícióban befogható
Acélpenge, mindkét oldalon köszörülve
HSS B30
- Termékleírás
- Univerzálisan alkalmazható sorjátlanító furatok és élek sorjátlanításához.
- Előnyei
- A penge automatikusan felveszi az optimális pozíciót
- A pengetartó hossza beállítható
- Egyszerű kezelhetőség
- Fáradságmentes sorjátlanítás
- Ergonomikusan kialakított markolat
- Anyag
- Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag
Pengetartó: acél
Penge: edzett acélpenge PVD TiN (titánium-nitrid) bevonattal
- Szín
- Markolat: fekete és piros
- Egységcsomag
- Fogantyú
Pengetartó
Acélpengével
- Penge Ø
- 3 mm
- Pengehossz
- 47 mm
- Fogantyú Ø
- 25 mm
- Fogantyú hossza
- 110 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,08 kg
- Bruttó tömeg
- 0,1 kg
- Vámtarifaszám
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Termékleírás
-
AS Sorjátlanító kés, acélpengével