Univerzálisan alkalmazható furatok és élek sorjátlanításához. Bevonattal ellátott és mindkét oldalán köszörült pengék a tartósan jó vágási eredményhez.
- Cikkszám:
- AS 4050722
- Kivitel
- Acélpenge, igény szerit axiális vagy radiális pozícióban befogható
Acélpenge, mindkét oldalon köszörülve
B32P PVD TiN - Termékleírás
- Univerzálisan alkalmazható sorjátlanító furatok és élek sorjátlanításához.
- Előnyei
- A penge automatikusan felveszi az optimális pozíciót
- A pengetartó hossza beállítható
- Egyszerű kezelhetőség
- Fáradságmentes sorjátlanítás
- Ergonomikusan kialakított markolat
- Anyag
- Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag
Pengetartó: acél
Penge: edzett acélpenge PVD TiN (titánium-nitrid) bevonattal - Szín
- Markolat: fekete és piros
- Egységcsomag
- Fogantyú
Pengetartó
Acélpengével - Fogantyú Ø
- 28 mm
- Fogantyú hossza
- 110 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,07 kg
- Bruttó tömeg
- 0,088 kg
- Vámtarifaszám
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Termékleírás
- AS Sorjátlanító kés