Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.
- Cikkszám:
- AS 4050060
- Kivitel
- Pneumatikus befogószerkezet
- Termékleírás
- Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Megjegyzés
- A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Befogható szekrények max. mérete
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 300 mm - Befogható sík elemek min. mérete
- Szélesség: 85 mm
Magasság: 70 mm
Mélység: 70 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25 kg
- Bruttó tömeg
- 25 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
- AS Befogókeret BC 1001, befogható téglatest alakú elemek mérete min. 85x70x70 /max. 200x300x300mm