- Cikkszám:
- AS 4050062
- Kivitel
- Pneumatikus befogószerkezet
- Termékleírás
- Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Megjegyzés
- A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Befogható szekrények max. mérete
- Szélesség: 370 mm
Magasság: 440 mm
Mélység: 600 mm
- Befogható sík elemek min. mérete
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 90 mm
Mélység: 90 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25 kg
- Bruttó tömeg
- 25 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177804326
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
-
AS Befogókeret BC 1007/1008/2014, befogható téglatest alakú elemek mérete min. 80x50x80 /max. 380x440x600mm