Befogókeret

Cikkszám: AS 4050080

Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.

Cikkszám:
AS 4050080
Kivitel
Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás
Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Megjegyzés
A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Befogható szekrények max. mérete
Szélesség: 510 mm
Magasság: 510 mm
Mélység: 600 mm
Befogható sík elemek min. mérete
Szélesség: 80 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 80 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25 kg
Bruttó tömeg
25 kg
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
AS Befogókeret BC 1008/2014, befogható téglatest alakú elemek mérete min. 85x100x80 /max. 510x510x600mm