Befogókeret

Cikkszám: AS 4050081

Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.

Cikkszám:
AS 4050081
Kivitel
Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás
Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Megjegyzés
A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Befogható szekrények max. mérete
Szélesség: 400 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 400 mm
Befogható sík elemek min. mérete
Szélesség: 150 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25 kg
Bruttó tömeg
25 kg
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
AS Befogókeret BC 1008/2014, befogható téglatest alakú elemek mérete min150x150x80 /max. 400x400x400mm