Áramsínbefogó

Cikkszám: AS 4050063

Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba.

Cikkszám:
AS 4050063
Megmunkálható hossz 5 mm vastagság esetén
150 ‐ 300 mm
Megmunkálható magasság (max.)
30 ‐ 120 mm
Megmunkálható hossz 10 mm vastagság esetén
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Igen
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
AS Áramsínbefogó, BC 1007-2007