Áramsínbefogó

Cikkszám: AS 4050064

Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba.

Cikkszám:
AS 4050064
Kivitel
Hosszú rézsínek befoghatók 2000 mm-ig
Megmunkálható hossz 5 mm vastagság esetén
100 ‐ 2.200 mm
Megmunkálható magasság (max.)
10 ‐ 100 mm
Megmunkálható hossz 10 mm vastagság esetén
100 ‐ 2.200 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.101
4055.911
4055.912
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10 kg
Bruttó tömeg
10 kg
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
AS Áramsínbefogó, BC 1001