- Cikkszám:
- AS 4050065
- Kivitel
- Hosszú rézsínek befoghatók 2000 mm-ig
- Megmunkálható hossz 5 mm vastagság esetén
- 100 ‐ 2.200 mm
- Megmunkálható magasság (max.)
- 10 ‐ 100 mm
- Megmunkálható hossz 10 mm vastagság esetén
- 100 ‐ 2.200 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.107
- 4050.108
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4050.230
- 4055.922
- 4055.927
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10 kg
- Bruttó tömeg
- 10 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177804357
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
- AS Áramsínbefogó, BC 1007-2007