Áramsínbefogó

Cikkszám: AS 4050082

Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba.

Cikkszám:
AS 4050082
Kivitel
Három rövid, 5 mm vagy 10 mm vastag rézsín egyidejű befogása
Termékleírás
Rézsínek és gyűjtősínek egyszerű befogatásához a Perforex BC megmunkálóközpontba és a Perforex MT Milling Terminal-ba. Alkalmas fúráshoz és menetvágáshoz.
Megmunkálható hossz 5 mm vastagság esetén
150 ‐ 300 mm
Megmunkálható magasság (max.)
30 ‐ 120 mm
Megmunkálható hossz 10 mm vastagság esetén
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Igen
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.101
4055.911
4055.912
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
AS Áramsínbefogó BC 1001-hez (egy pár)