Műanyag szívótömlő

Cikkszám: AS 4050665

Sz�v�t�ml? sima bels? falfel�lettel a keletkez? forg�cs elsz�v�s�hoz a Perforex BC megmunk�l�k�zpontokban �s Perforex MT Milling Terminal-ban.
Cikkszám:
AS 4050665
Kivitel
Sima belső falú elszívótömlő
Termékleírás
Szívótömlő a keletkező forgács elszívásához a Perforex BC megmunkálóközpontokban és Perforex MT Milling Terminal-ban.
Egységcsomag
Adapter ipari porszívóhoz
Hossz
15 m
Megjegyzés a cikkszámhoz
utólag beszerelhető
Az alábbi cikkszámokhoz
4050101
4050107
4050108
4050230
Méret
Hossz: 15 m
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,5 kg
Bruttó tömeg
6,66 kg
Vámtarifaszám
85087000
EAN
4028177964334
ECLASS 8.0
36609190
Termékleírás
Elszívótömlő, sima, adapterrel, szerelőanyagokkal az eredeti elszívóhoz