Réz- és alumínium vezetékekhez.
- Cikkszám:
- AS 4054600
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- Réz- és alumínium vezetékekhez.
- Előnyei
- Hosszú időre stabil vágási teljesítményt, és ezzel tiszta vágást garantál
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Szabványok
- Védőszigetelés 1000 V-ig
- VDE
- Méret
- Hossz: 160 mm
- Kábel Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,243 kg
- Bruttó tömeg
- 0,253 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Termékleírás
- AS OLDALVÁGÓ, EGYENES, 0,2-11mm, 180mm
- Jóváhagyások
- VDE