Szerszámkészlet menetes furatok elhelyezéséhez.
- Cikkszám:
- AS 4050057
- Kivitel
- Gépi menetfúró készlet, M3
- Termékleírás
- Szerszámkészlet menetes furatok elhelyezéséhez. Kiegészítő szerszám a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Egységcsomag
- 2 x SK30 ER25 szerszámbefogó
1 x szorítófogó M3 menetfúróhoz
1 x szorítófogó fúróhoz, 3 - 2 mm-es
1 x 2,6 mm-es csigafúró
1 x M3 gépi menetfúró - Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,4 kg
- Vámtarifaszám
- 82077037
- EAN
- 4028177938946
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Termékleírás
- M3 Gépi menetfúró készlet