Gépi menetfúró készlet

Cikkszám: AS 4050058

Szersz�mk�szlet menetes furatok elhelyez�s�hez.
Cikkszám:
AS 4050058
Kivitel
Gépi menetfúró készlet, M10
Termékleírás
Szerszámkészlet menetes furatok elhelyezéséhez. Kiegészítő szerszám a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
Egységcsomag
2 x SK30 ER25 szerszámbefogó
1 x szorítófogó M10 menetfúróhoz
1 x szorítófogó fúróhoz, 9 - 8 mm-es
1 x 8,5 mm-es csigafúró
1 x M10 gépi menetfúró
Az alábbi cikkszámokhoz
4050107
4050108
4050230
Megmunkálható anyag
Acél
Nemesacél
Alumínium
Műanyag
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,4 kg
Bruttó tömeg
1,46 kg
Vámtarifaszám
82077037
EAN
4028177938953
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Termékleírás
M10 Gépi menetfúró készlet