Szerszámkészlet menetes furatok elhelyezéséhez.
- Cikkszám:
- AS 4050059
- Kivitel
- Gépi menetfúró készlet, M12
- Termékleírás
- Szerszámkészlet menetes furatok elhelyezéséhez. Kiegészítő szerszám a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Egységcsomag
- 2 x SK30 ER25 szerszámbefogó
1 x szorítófogó M12 menetfúróhoz
1 x szorítófogó fúróhoz, 11 - 10 mm-es
1 x 10,5 mm-es csigafúró
1 x M12 gépi menetfúró - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,5 kg
- Vámtarifaszám
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Termékleírás
- M12 Gépi menetfúró készlet