Nagyoló maró a maximális megmunkálási sebességhez és élettartamhoz.
- Cikkszám:
- AS 4050620
- Kivitel
- Négyélű vágókés
Keményfém maró
ALCrN bevonat - Termékleírás
- Nagyoló maró a maximális megmunkálási sebességhez és élettartamhoz.
- Átmérő
- 6 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,13 kg
- Bruttó tömeg
- 0,137 kg
- Vámtarifaszám
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5