- Cikkszám:
- AS 4050044
- Termékleírás
- A munkadarabok Perforex BC megmunkálóközponttal és a Perforex MT Milling Terminal--lal végzett optimalizált megmunkálásához.
- Előnyei
- Csökkentett rezgés
- Gyorsabb, akár 1,5 m/perces sebesség
- Kisebb zajkibocsátás
- Hosszabb szerszám élettartam
- Optimális kezelés a munkadarab befogásánál
- Egységcsomag
- Kefebetét
Nagy teljesítményű maró, Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25,4 kg
- Bruttó tömeg
- 26,76 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Termékleírás
- AS Performance csomag BC 1008
Performance csomag
Cikkszám: AS 4050044
Performance csomag a munkadarabok optimalizált megmunkálásához Perforex BC megmunkálóközponthoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.