Gépi csigafúró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050806
- Kivitel
- HSS
TiN bevonat - Termékleírás
- Gépi csigafúró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Átmérő
- 6,8 mm
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium
- Műanyag
- Vörösréz
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,27 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 82051000
- EAN
- 4028177704015
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Termékleírás
- AS fúrószár A002- 6,8mm, 10db/cs