Gépi csigafúró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050809
- Kivitel
- HSS
TiN bevonat - Termékleírás
- Gépi csigafúró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Átmérő
- 10,5 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium
- Műanyag
- Vörösréz
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,355 kg
- Bruttó tömeg
- 0,361 kg
- Vámtarifaszám
- 82051000
- EAN
- 4028177704046
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Termékleírás
- AS Sprirálfúró A002-10,5mm, 5db/cs