Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT S Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.
- Cikkszám:
- AS 4050812
- Kivitel
- HSSE-V3
Porlasztott
Átmenő menethez
B alak, hántoló hornyolás
Nagy teljesítményű acél vanádiumtartalommal - Termékleírás
- Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.
- Méret
- Menet: M4
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Nemesacél
- Alumínium
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,03 kg
- Bruttó tömeg
- 0,032 kg
- Vámtarifaszám
- 82051000
- EAN
- 4028177704077
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Termékleírás
- AS menetfúró M4, 3db/cs