Gépi menetfúró

Cikkszám: AS 4050.815

Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT S Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.

Cikkszám:
AS 4050.815
Kivitel
HSSE-V3
Porlasztott
Átmenő menethez
B alak, hántoló hornyolás
Nagy teljesítményű acél vanádiumtartalommal
Termékleírás
Gépi menetfúrók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz, Perforex MT Milling Terminal-hoz és LC lézeres megmunkálóközpontokhoz.
Méret
Menet: M8
Megmunkálható anyag
Acél
Nemesacél
Alumínium
Műanyag
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,06 kg
Bruttó tömeg
0,098 kg
Vámtarifaszám
82051000
EAN
4028177704107
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Termékleírás
AS menetfúró M8, 3db/cs