- Cikkszám:
- AS 4050038
- Kivitel
- Vacuum
- Méret
- Hossz: 78 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- The vacuum clamping system is not intended to replace the mechanical clamping system (cam clamps and clamping strips) but provides an additional clamping device to prevent bulging when clamping enclosure panels.
- Használható
- Perforex Milling Terminal MT 2101
- Perforex Milling Terminal MT 2101 S
- Perforex Milling Terminal MT 2201
- Perforex Milling Terminal MT 2201 S
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
- Replacement support bolt for the vacuum clamping system for Perforex machining centres.