Kiegészítő támasztócsapok a Perforex BC megmunkálóközponthoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050842
- Kivitel
- Belső menet
- Termékleírás
- Kiegészítő támasztócsapok a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.107
- 4050.108
- Méret
- Hossz: 78 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,51 kg
- Bruttó tömeg
- 0,61 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177704374
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
- AS Felfekvőcsap, 78mm, belső menettel, BC 1007/1008 HS, 10db/cs