Kiegészítő támasztócsapok a Perforex BC megmunkálóközponthoz és Perforex MT S Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050845
- Kivitel
- állítható
- Termékleírás
- Kiegészítő támasztócsapok a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.207
- 4050.230
- Méret
- Hossz: 78 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,357 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177704404
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Termékleírás
- AS Felfekvőcsap, állítható