Alumínium-/műanyagmarók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050819
- Kivitel
- AIRline SH
Jobbra vágó kétélű vágó - Termékleírás
- Alumínium-/műanyagmarók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Előnyei
- Nagy kopásállóság
- Nagy vágóélstabilitás
- Anyag
- LW630
- Átmérő
- 6 mm
- Szabványok
- DIN 6527 A/B
- Megmunkálható anyag
- Alumínium
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,105 kg
- Bruttó tömeg
- 0,11 kg
- Vámtarifaszám
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- AS Szármaró alu./műanyag, 6mm, 5 db/cs