Szármaró

Cikkszám: AS 4050820

Alumínium-/műanyagmarók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.

Cikkszám:
AS 4050820
Kivitel
AIRline SH
Jobbra vágó kétélű vágó
Termékleírás
Alumínium-/műanyagmarók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
Előnyei
Nagy kopásállóság
Nagy vágóélstabilitás
Anyag
LW630
Átmérő
4 mm
Szabványok
DIN 6527 A/B
Megmunkálható anyag
Alumínium
Műanyag
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,08 kg
Bruttó tömeg
0,094 kg
Vámtarifaszám
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Termékleírás
AS Szármaró alu./műanyag, 4mm, 5 db/cs