Kiegészítő maró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Cikkszám:
- AS 4050891
- Kivitel
- Négyélű vágókés
HSS Co8
TiAIN bevonat - Termékleírás
- Tartalék maró a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Előnyei
- Gyorsabb, akár 1,5 m/perces sebesség
- Átmérő
- 6 mm
- Szabványok
- DIN 844
- Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,07 kg
- Bruttó tömeg
- 0,075 kg
- Vámtarifaszám
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- AS Nagy teljesítményű maró, 6mm, 5db