Performance csomag Perforex BC és MT csere kefebetét-készlet

Cikkszám: AS 4050892

Pót kefék a Perforex BC megmunkálóközpontok és a Perforex MT S Milling Terminal Performance csomagjaihoz.

Cikkszám:
AS 4050892
Termékleírás
Pót kefék a Perforex BC megmunkálóközpontok és a Perforex MT Milling Terminal Performance csomagjaihoz.
Előnyei
Csökkentett rezgés
Gyorsabb, akár 1,5 m/perces sebesség
Kisebb zajkibocsátás
Hosszabb szerszám élettartam
Optimális kezelés a munkadarab befogásánál
Egységcsomag
Kefék
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.107
4050.108
4050.230
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
4,2 kg
Bruttó tömeg
4,238 kg
Vámtarifaszám
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290