Szekrénymegmunkáló, 2000 mm Perforex MT S típushoz

Cikkszám: AS 4055953

Ezzel a meghosszabbított támasztófelülettel rendelkező kiegészítővel lehetővé válik max. 2000 mm mélységű téglatest alakú munkadarabok megmunkálása. Így a nem szétszerelhető házak megmunkálása is biztosítható a Perforex MT S Milling Terminal megmunkálógépen.

Cikkszám:
AS 4055953
Kivitel
Motorikus mélységállítás membrános befogórendszerrel
Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás
Ezzel a meghosszabbított támasztófelülettel rendelkező kiegészítővel lehetővé válik max. 2000 mm mélységű téglatest alakú munkadarabok megmunkálása. Így a nem szétszerelhető házak megmunkálása is biztosítható a Perforex MT Milling Terminal megmunkálógépen.
Előnyei
Mélységében állítható
Rugalmasabb és bővített alkalmazási tartomány
Egyszerű kezelés
Rövidebb beállítási idő
A termelékenység növelése
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
95 kg
Bruttó tömeg
100 kg
Vámtarifaszám
84571090
EAN
4028177967496