- Cikkszám:
- AS 4050.321
- Termékleírás
- Védőüveg a Perforex LC lézeres megmunkálóközpont lézerlencséjéhez.
- Előnyei
- Védelem az optika beszennyeződése ellen
- A fedőüveg cserélhető
- Anyag
- Üveg
- Átmérő
- 22,4 mm
- Anyagvastagság
- 4,1 mm
- Megjegyzés
- A rendszeres tisztítás optimális vágáseredményt garantál
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050330
- 4050335
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,051 kg
- Bruttó tömeg
- 0,061 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890