Száraz kendő a Perforex LC lézeres megmunkálóközpont lencséinek és üvegborításainak tisztításához.
- Cikkszám:
- AS 4050327
- Termékleírás
- Száraz kendő a Perforex LC lézeres megmunkálóközpont lencséinek és üvegborításainak tisztításához.
- Előnyei
- Kifejezetten érzékeny felületekhez
- A tiszta lézeroptika optimális vágáseredményt garantál
- Anyag
- Poliészter
- Egységcsomag
- 1 csomag = 100 db
- Szabványok
- Class 100/ISO 5 tiszta helyiség
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050330
- 4050335
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Mélység: 100 mm - Csomagolási egység
- 1 Csomag
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,115 kg
- Vámtarifaszám
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890