Kenőanyag a Perforex LC lézeres megmunkálóközpont meghajtóegységeinek központi kenőrendszerében a kiürült tartály cseréjéhez.
- Cikkszám:
- AS 4050324
- Termékleírás
- Kenőanyag a Perforex LC lézeres megmunkálóközpont meghajtóegységeinek központi kenőrendszerében a kiürült tartály cseréjéhez.
- Tartalom
- 380 ml
- Megjegyzés
- 3 göngyöleg szükséges a teljes felszereléshez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- Vámtarifaszám
- 34031910
- EAN
- 4028177922990
- ECLASS 8.0
- 36600890