Aggregát Perforex LC 3030 típushoz

Cikkszám: AS 4050331

Opció az aggregátok elhelyezéséhez a gép bal, illetve jobb oldalán.

Cikkszám:
AS 4050331
Kivitel
bal
Termékleírás
Opció az aggregátok elhelyezéséhez a gép bal, illetve jobb oldalán.
Előnyei
Az aggregátok különböző módon elhelyezhetők az adott helyviszonyoktól és felállítási helytől függően a gyártócsarnokban
Alapterület
Szélesség: 1.537 mm
Magasság: 3.379 mm
Mélység: 3.513 mm
Megjegyzés
Utólagos felszerelés nem lehetséges
Az alábbi cikkszámokhoz
4050330
4050335
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,001 kg
Bruttó tömeg
0,001 kg
Vámtarifaszám
73069000
EAN
4028177952447
Termékleírás
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm