- Cikkszám:
- AS 4050332
- Kivitel
- jobb
- Termékleírás
- Opció az aggregátok elhelyezéséhez a gép bal, illetve jobb oldalán.
- Előnyei
- Az aggregátok különböző módon elhelyezhetők az adott helyviszonyoktól és felállítási helytől függően a gyártócsarnokban
- Alapterület
- Szélesség: 1.544 mm
Magasság: 3.379 mm
Mélység: 3.503 mm
- Megjegyzés
- Utólagos felszerelés nem lehetséges
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050330
- 4050335
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,001 kg
- Bruttó tömeg
- 0,001 kg
- Vámtarifaszám
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Termékleírás
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm