A Perforex LC aggregátplatfomjának burkolata, a gép burkolatával megegyező módon kialakítva.
- Cikkszám:
- AS 4050333
- Termékleírás
- A Perforex LC aggregátplatfomjának burkolata, a gép burkolatával megegyező módon kialakítva.
- Előnyei
- Ellenőrzött hozzáférés az aggregátokhoz
- Tiszta lezárás
- Zajcsökkentés
- Rendezettebb kábelelvezetés, így a hálózati switchek-nél nem akadályozott a légáramlás
- Alapterület
- Szélesség: 2.600 mm
Magasság: 2.704 mm
Mélység: 5.100 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050330
- 4050335
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 650 kg
- Bruttó tömeg
- 650 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Termékleírás
- AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.