A Perforex LC lézeres megmunkálóközpont gépburkolatának biztonsági teteje. Felülről belátható gépfelállítási hely, valamint a lézer felett található, tükröző tárgyak, pl. lámpatestek, kábeltálcák stb. esetén kötelezően alkalmazandó.
- Cikkszám:
- AS 4050317
- Termékleírás
- A Perforex LC lézeres megmunkálóközpont gépburkolatának biztonsági teteje. Felülről belátható gépfelállítási hely, valamint a lézer felett található, tükröző tárgyak, pl. lámpatestek, kábeltálcák stb. esetén kötelezően alkalmazandó.
- Megjegyzés
- Egy Rittal szakembernek helyszíni bejárást kell tartania a lézeres megmunkálóközpont kivitelének kiválasztásához és rögzítéséhez
- Gépméretek
- Szélesség: 3.900 mm
Magasság: 1.100 mm
Mélység: 5.400 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050.330
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 800 kg
- Bruttó tömeg
- 800 kg
- Vámtarifaszám
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Termékleírás
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise