Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.
- Cikkszám:
- AS 4055720
- Termékleírás
- Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.
- Névleges teljesítmény
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 50 Hz
- Névleges áramerősség
- 5,65 A
- Gépméretek
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 325 mm
Mélység: 335 mm - Alapterület
- Szélesség: 402 mm
Magasság: 342 mm
Mélység: 397 mm - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 700 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 32 kg
- Bruttó tömeg
- 34,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Termékleírás
- AS Hidraulika szivattyú
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat