Elektrohidraulikus szivattyú

Cikkszám: AS 4055730

Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.

Cikkszám:
AS 4055730
Termékleírás
Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.
Névleges teljesítmény
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Névleges üzemi feszültség
230 V, 50 Hz
Névleges áramerősség
6,5 A
Gépméretek
Szélesség: 405 mm
Magasság: 405 mm
Mélység: 310 mm
Alapterület
Szélesség: 505 mm
Magasság: 505 mm
Mélység: 497 mm
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
630 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
32 kg
Bruttó tömeg
34,5 kg
Vámtarifaszám
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás