A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.
- Cikkszám:
- AS 4055770
- Termékleírás
- A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.
- Átmérő
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,288 kg
- Bruttó tömeg
- 0,328 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920774
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Matrica 6,6 mm, kör