A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.
- Cikkszám:
- AS 4055771
- Termékleírás
- A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.
- Átmérő
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,285 kg
- Bruttó tömeg
- 0,326 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920767
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Matrica, kör, 9mm