A bélyegek a matricákkal együtt lehetővé teszik 6,6 mm-től 21,5 mm-it terjedő átmérőjű kerek lyukak sajtolását áramsínekbe.
- Cikkszám:
- AS 4055750
- Termékleírás
- Bélyeg kerek lyukak áramsínbe történő sajtolásához.
- Átmérő
- 21,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Méret
- Menet: M20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,546 kg
- Bruttó tömeg
- 0,586 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Bélyeg 21,5 mm, kerek